PEX csövek, 25 mm, 200 m, 6 bar
088X0963
PEX-A csövek 25 x 2.3 mm, 200 m
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: PE-Xa csövek
088X0963
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | PEX-A |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
| Csőátmérő [mm] | 25 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Falvastagság [mm] | 2 mm |
| Használat | Floor heating pipes |
| Hossz [m] | 200.00 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | PEXa pipe 25x2,3 mm, 200m |
| Megnevezés | PEX-A csövek 25 x 2.3 mm, 200 m |
| Product line | 34 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Padlófűtéscsövek |
| Termékleírás | FH PEXa csövek 25 x 2.3 mm, 200 m |
| Terméktípus | PEX csövek |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 6 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.179 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.178 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.31 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135767 |
| Proposition 65 | No significant risk |