Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX csövek, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagPEX-A
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Csőátmérő [mm]18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Falvastagság [mm]2 mm
HasználatFloor heating pipes
Hossz [m]240.00 m
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
MárkaDanfoss
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 240m (ES)
MegnevezésPEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportPadlófűtéscsövek
TerméktípusPEX csövek
Üzemi nyomás [bar] [Max]8 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.107 Kilogramm
Nettó súly0.107 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162442838