Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PE-RT csövek, 20 mm, 150 m, 6 bar

088X0005

PE-RT cső 20 x 2.25 mm, 150 m
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: PE-RT csövek

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagPE-RT/EVOH/PE-RT
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Csőátmérő [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Falvastagság [mm]2 mm
HasználatFloor heating pipes
Hossz [m]150.00 m
Tulajdonság
Érték
Kiegyenlített próba nyomás [bar]10.000 bar
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20 x 2,25 mm , 150 m
MegnevezésPE-RT cső 20 x 2.25 mm, 150 m
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportPadlófűtéscsövek
TerméktípusPE-RT csövek
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]60.0 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max]6 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg137 Gramm
Nettó súly117 Gramm
Folyadékmennyiség0.781 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420098234
Proposition 65No significant risk