Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0025

Padlófűtéscsövek, Szerelvények, Menetes hollandi, Csatlakozási méretek: 3/4, 1. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 16, 2. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 16

088X0025

Csavarkapocs 3/4" x 16 x 2 mm
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Szerelvények

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás átmérője [mm]16.0 mm
2. oldali csatlakozás átmérője [mm]16.0 mm
3. oldali csatlakozás átmérője [mm]0.0 mm
AnyagSárgaréz/rozsdamentes acél
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Csatlakozási méretek3/4
CsatlakozástípusokMenetes hollandi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HasználatFloor heating pipes
Material DescriptionScrew coupling 3/4" x 16x2
Tulajdonság
Érték
MegnevezésCsavarkapocs 3/4" x 16 x 2 mm
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számbe151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP dosszié terméknévScrew coupling
TermékcsoportPadlófűtéscsövek
TerméktípusSzerelvények
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]70.0 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.177 Kilogramm
Nettó súly0.177 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.161 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420089300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm