Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0021

Padlófűtéscsövek, Szerelvények, Press toltó, 1. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 20, 2. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 20

088X0021

Nyomókapocs 20 x 20 mm
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Szerelvények

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás átmérője [mm]20.0 mm
2. oldali csatlakozás átmérője [mm]20.0 mm
3. oldali csatlakozás átmérője [mm]0.0 mm
AnyagSárgaréz/rozsdamentes acél
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]95 °C
CsatlakozástípusokPress toltó
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HasználatFloor heating pipes
Material DescriptionPress coupling 20x20
Tulajdonság
Érték
MegnevezésNyomókapocs 20 x 20 mm
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számbebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61
SCIP dosszié terméknévPress coupling
TermékcsoportPadlófűtéscsövek
TerméktípusSzerelvények
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]70.0 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.083 Kilogramm
Nettó súly0.025 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.081 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420089294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm