Padlófűtéscsövek, Szerelvények, Press toltó, 1. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 16, 2. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 16
088X0020
Nyomókapocs 16 x 16 mm
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Szerelvények
088X0020
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali csatlakozás átmérője [mm] | 16.0 mm |
| 2. oldali csatlakozás átmérője [mm] | 16.0 mm |
| 3. oldali csatlakozás átmérője [mm] | 0.0 mm |
| Anyag | Sárgaréz/rozsdamentes acél |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
| Csatlakozástípusok | Press toltó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Használat | Floor heating pipes |
| Material Description | Press coupling 16x16 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Nyomókapocs 16 x 16 mm |
| Product line | 34 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP dosszié terméknév | Press coupling |
| Termékcsoport | Padlófűtéscsövek |
| Terméktípus | Szerelvények |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.057 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.057 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.079 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089287 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |