Padlófűtéscsövek, Szerelvények, Szorító csatlakozó, Csatlakozási méretek: 3/4", 1. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 16, 2. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 0
013G4186
Szorítógyűrűs csatlakozó 3/4" / 16 x 2 mm
013G4186
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali csatlakozás átmérője [mm] | 16.0 mm |
| 2. oldali csatlakozás átmérője [mm] | 0.0 mm |
| 3. oldali csatlakozás átmérője [mm] | 0.0 mm |
| Anyag | Sárgaréz/rozsdamentes acél |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozási méretek | 3/4" |
| Csatlakozástípusok | Szorító csatlakozó |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Használat | Floor heating pipes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | Szor.csav. G3/4"kül.men.16x2mm alubet.cs |
| Megnevezés | Szorítógyűrűs csatlakozó 3/4" / 16 x 2 mm |
| Product line | 34 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a |
| SCIP dosszié terméknév | Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Padlófűtéscsövek |
| Terméktípus | Szerelvények |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 95.0 °C |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 6 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.062 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.06 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.081 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420033044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |