Danfoss logo
PEX fittings

Padlófűtéscsövek, Szerelvények, Szorító csatlakozó, Csatlakozási méretek: 3/4", 1. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 20, 2. oldali csatlakozás átmérője [mm]: 0

013G4160

PEX csőszerelvények 20 x 2 mm

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás átmérője [mm]20.0 mm
2. oldali csatlakozás átmérője [mm]0.0 mm
3. oldali csatlakozás átmérője [mm]0.0 mm
AnyagSárgaréz/rozsdamentes acél
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]95 °C
BefejezésNikkelezett
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozási méretek3/4"
CsatlakozásokG 3/4"
CsatlakozástípusokSzorító csatlakozó
Csőméret [mm]20x2
CsövekhezPEX műanyag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Tulajdonság
Érték
HasználatPex csövekhez
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material Description"Fittings for 20x2mm PEX tubes, G 3/4"""
MegnevezésPEX csőszerelvények 20 x 2 mm
MenetBelső
Próbanyomás [bar]10 bar
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SzelepekhezKapcsokOsztó-gyűjtő CFDRA 15/6TRA 15/6TBRA-C 15RLV-KRLV-KDVRLV-KS
TermékcímkeYes
TermékcsoportPadlófűtéscsövek
TerméktípusSzerelvények
UNSPSC-KÓD40141616
Üzemi nyomás [bar] [Max]6 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.07 Kilogramm
Nettó súly0.07 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.073 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420032986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm