FH PE-RT csövek, 20 mm, 500 m, 6 bar
088X0010
PE-RT cső 20 x 2.00 mm, 500 m
088X0010
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | PE-RT/EVOH/PE-RT |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
| Csőátmérő [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Falvastagság [mm] | 2 mm |
| Használat | Floor heating pipes |
| Hossz [m] | 500.00 m |
| Kiegyenlített próba nyomás [bar] | 10.000 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | FH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m |
| Megnevezés | PE-RT cső 20 x 2.00 mm, 500 m |
| Product line | 34 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Padlófűtéscsövek |
| Terméktípus | FH PE-RT csövek |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 60.0 °C |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 6 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 117 Gramm |
| Nettó súly | 117 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.669 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425081903 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |