Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Kompozit csövek, 18 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0821

Composite pipe 18 x 2 mm, 200m

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagPE-RT/Alu/PE-HD
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Csőátmérő [mm]18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Falvastagság [mm]2 mm
HasználatFloor heating pipes
Hossz [m]200.00 m
Kiegyenlített próba nyomás [bar]16.000 bar
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionFH-CPB composite 18 x 2,0 mm, 200m
MegnevezésComposite pipe 18 x 2 mm, 200m
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportPadlófűtéscsövek
TerméktípusKompozit csövek
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]70.0 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.14 Kilogram
Nettó súly0.12 Kilogram
Folyadékmennyiség0.64 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425091872
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens