Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Kompozit csövek, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar

088X0001

Kompozit cső 16 x 2 mm, 200m

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagPE-RT/Alu/PE-HD
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Csőátmérő [mm]16 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Falvastagság [mm]2 mm
HasználatFloor heating pipes
Hossz [m]200.00 m
Kiegyenlített próba nyomás [bar]16.000 bar
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 200m
MegnevezésKompozit cső 16 x 2 mm, 200m
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportPadlófűtéscsövek
TermékleírásKompozit padlófűtéscső 16 x 2 mm, 200 m
TerméktípusKompozit csövek
Üzemi hőmérséklet [°C] [Max]70.0 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg104 Gram
Nettó súly104 Gram
Folyadékmennyiség0.585 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420089256
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens