ECmat Aqua, ECmat Aqua javítókészlet
088L9288
ECmat Aqua javítókészlet
088L9288
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 170 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 250 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 10 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Márka | Danfoss |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua Repair Kit |
| Megnevezés | ECmat Aqua javítókészlet |
| Product line | 34 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | ECmat Aqua |
| Terméktípus | ECmat Aqua |
| UNSPSC-KÓD | 40101830 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.053 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.053 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.425 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466220702 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |