Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua elosztó két szőnyeghez

088L9284

ECmat Aqua elosztó két szőnyeghez

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]170 mm
Csomag mélysége [mm]250 mm
Csomag szélessége [mm]30 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
MárkaDanfoss
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat
MegnevezésECmat Aqua elosztó két szőnyeghez
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCE
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TermékleírásECmat Aqua
TerméktípusECmat Aqua
UNSPSC-KÓD40101830

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.188 Kilogram
Nettó súly0.187 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.275 Liter
EAN/UPC5703466220689