Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua elosztó egy szőnyeghez

088L9282

ECmat Aqua elosztó egy szőnyeghez

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beállított tartozékokNo
CE tanúsítványYes
Csomag magassága [mm]170 mm
Csomag mélysége [mm]250 mm
Csomag szélessége [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
MárkaDanfoss
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat
MegnevezésECmat Aqua elosztó egy szőnyeghez
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCE
TermékcsoportFűtőszőnyegek
TerméktípusECmat Aqua
UNSPSC-KÓD40101830

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.106 Kilogramm
Nettó súly0.105 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.85 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5703466220672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm