ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
088L9280
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomag magassága [mm] | 195 mm |
| Csomag mélysége [mm] | 598 mm |
| Csomag szélessége [mm] | 195 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Garancia [év] | 10 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Külső köpeny | PE-RT |
| Külső köpeny színe | Kék |
| Lefedett terület [m²] | 3.00 m² |
| Márka | Danfoss |
| Material Description | Danfoss ECmat Aqua 3m² |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m) |
| Product length [mm] | 6 mm |
| Product line | 34 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tanúsítvány | CE |
| Termék szélessége [mm] | 1 mm |
| Termékcsoport | Fűtőszőnyegek |
| Termékleírás | ECmat Aqua |
| Terméktípus | ECmat Aqua |
| UNSPSC-KÓD | 40101830 |
| Üzemi hőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
| Vastagság [mm] | 8.00 mm |
| Vízhőmérséklet [°C] [Max] | 70 °C |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.73 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.71 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466220665 |