Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus osztó-gyűjtő, Sárgaréz, A fűtési körök száma [Max]: 5, 10 bar

088U0615

BasicPlus osztó-gyűjtő 5+5
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Osztó-gyűjtők

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]5
AnyagSárgaréz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Légtelenítő szelepnem tartalmazza
Material DescriptionBasicPlus manifold 5+5
MegnevezésBasicPlus osztó-gyűjtő 5+5
Product line34
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dosszié terméknévBasicPlus manifolds
SzelepcsatlakozásDanfoss RA
Térfogatáram mérőNem
TermékcsoportOsztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek
TerméktípusBasicPlus osztó-gyűjtő
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.786 Kilogramm
Nettó súly2.786 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.071 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420117331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm