Danfoss logo
088U0885_FHR 5+5_F

Osztó-gyűjtő FHR, Sárgaréz, A fűtési körök száma [Max]: 5, 10 bar

088U0885

C4C FHR Presetted Manifold 5+5
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Osztó-gyűjtő FHR

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]5
AnyagSárgaréz
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElőbeállításIgen
Légtelenítő szelepnem tartalmazza
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 5+5
MegnevezésC4C FHR Presetted Manifold 5+5
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség [bar] [Max]0.600 bar
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line34
SzelepcsatlakozásDanfoss RA
Térfogatáram mérőNem
TermékcsoportOsztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek
TerméktípusOsztó-gyűjtő FHR
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2 Kilogramm
Nettó súly1.9 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.002 Köbméter
EAN/UPC5715162497036