Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Sárgaréz, A fűtési körök száma [Max]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A fűtési körök száma [Max]7
AnyagSárgaréz
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]90 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElőbeállításNem
Légtelenítő szelepnem tartalmazza
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
MegnevezésC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség [bar] [Max]0.600 bar
Próbanyomás [bar]16 bar
Product line34
SzelepcsatlakozásDanfoss RA
Térfogatáram mérőNem
TermékcsoportOsztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek
TerméktípusManifold FHR-B
Üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.5 Kilogramm
Nettó súly2.4 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.002 Köbméter
EAN/UPC5715162418819