Osztó-gyűjtő FHR-B, Sárgaréz, A fűtési körök száma [Max]: 6, 10 bar
088U0876
C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Osztó-gyűjtő FHR
088U0876
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtési körök száma [Max] | 6 |
| Anyag | Sárgaréz |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 90 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Előbeállítás | Nem |
| Légtelenítő szelep | nem tartalmazza |
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
| Megnevezés | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Próbanyomás [bar] | 16 bar |
| Product line | 34 |
| Szelepcsatlakozás | Danfoss RA |
| Térfogatáram mérő | Nem |
| Termékcsoport | Osztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek |
| Terméktípus | Osztó-gyűjtő FHR-B |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.2 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.1 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.002 Köbméter |
| EAN/UPC | 5715162418772 |