Osztó-gyűjtő FH-PRO, Sárgaréz, A fűtési körök száma [Max]: 6, 10 bar
088U0896
Project Manifold 6+6 without Shutoff
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Osztó-gyűjtő FH-PRO
088U0896
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtési körök száma [Max] | 6 |
| Anyag | Sárgaréz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | C4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B |
| Megnevezés | Project Manifold 6+6 without Shutoff |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Termékcsoport | Osztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek |
| Terméktípus | Osztó-gyűjtő FH-PRO |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.405 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.255 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.002 Köbméter |
| EAN/UPC | 5715162473740 |