BasicPlus osztó-gyűjtő, Sárgaréz, A fűtési körök száma [Max]: 3, 10 bar
088U0613
BasicPlus osztó-gyűjtő 3+3
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Osztó-gyűjtők
088U0613
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A fűtési körök száma [Max] | 3 |
| Anyag | Sárgaréz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Légtelenítő szelep | nem tartalmazza |
| Material Description | BasicPlus Manifold 3+3 |
| Megnevezés | BasicPlus osztó-gyűjtő 3+3 |
| Product line | 34 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dosszié terméknév | BasicPlus manifolds |
| Szelepcsatlakozás | Danfoss RA |
| Térfogatáram mérő | Nem |
| Termékcsoport | Osztó-gyűjtő és osztó-gyűjtő készletek |
| Terméktípus | BasicPlus osztó-gyűjtő |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 10 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.736 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.657 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.208 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |