FTC
Az előremenő hőmérséklet szabályozó (FTC) a hidronikus padlófűtési vagy radiátoros fűtési rendszerek előremenő hőmérsékletének szabályozására és fenntartására szolgál.
Az FTC egy önműködő termosztatikus érzékelő, amely padlófűtés keverőszelepeivel (FHM-CX) és RA-N és RA-C típusú kétutas szeleptestekkel kombinálható.
A víz hőmérsékletét egy felületi érzékelő méri, amelyet egy (a termékkel együtt szállított) szalag segítségével közvetlenül a csőre kell rögzíteni. Az érzékelőelem RA-click csatlakozása gyors és biztonságos csatlakoztatást tesz lehetővé a szelephez szerszámok nélkül.
Features and benefits
- Szabályozza és tartsa fenn az előremenő hőmérsékletet
- Hőmérséklet-beállítási skála különböző hőmérséklet-beállításokkal az összes hőveszteség lefedésére
- 15–50 °C-os beállításokhoz és padlófűtési rendszerekhez
- 35–70 °C-os beállításokhoz és radiátoros rendszerekhez illeszkedik
- 2 méteres kapilláris cső
- RA-kattintásos csatlakozás
- Szerszámmentes telepítés