Danfoss logo
 On-wall version

Falsíki, Padlófűtési szekrények, Horganyzott acél, 700 mm

088X0916

On wall cabinet, width 700 mm

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagHorganyzott acél
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Magasság [mm]600 mm
Material DescriptionOn-wall cabinet 700 x 600 x 130
MegnevezésOn wall cabinet, width 700 mm
Tulajdonság
Érték
Mélység [mm]130 mm
Product line34
Szélesség [mm]700.00 mm
TermékcsoportPadlófűtési szekrények
TerméktípusFalsíki

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.25 Kilogramm
Nettó súly7.42 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség59.64 Liter
EAN/UPC5715162477519