Süllyeszthető, Padlófűtési szekrények, Horganyzott acél, 575 mm
088X0911
In wall cabinet, width 575 mm
088X0911
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Állítható magasság tartománya [mm] [Max] | 675 mm |
| Állítható magasság tartománya [mm] [Min] | 585 mm |
| Anyag | Horganyzott acél |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | In-wall cabinet 575 x 600 x 110 |
| Megnevezés | In wall cabinet, width 575 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mélységtartomány [mm] [Max] | 145 mm |
| Mélységtartomány [mm] [Min] | 108 mm |
| Product line | 34 |
| Szélesség [mm] | 575.00 mm |
| Termékcsoport | Padlófűtési szekrények |
| Terméktípus | Süllyeszthető |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.34 Kilogramm |
| Nettó súly | 6.6 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 48.384 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477465 |