USV-S, DN 50, Belső menet
003Z2236
USV-S DN 50, belső menetes, beállítószelep
003Z2236
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Sárgaréz |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 16.00 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | USV-S DN50, R 2", PN16 |
| Megnevezés | USV-S DN 50, belső menetes, beállítószelep |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| Szelepméret | DN 50 |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | USV-S |
| Ürítési funkció | Nem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.063 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.99 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 2.484 Liter |
| EAN/UPC | 5710104082851 |