Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 32, Belső menet

003Z2234

USV-S DN 32, belső menetes, beállítószelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]6.30 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionUSV-S DN32, R 1 1/4", PN16
MegnevezésUSV-S DN 32, belső menetes, beállítószelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]150 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
SzelepméretDN 32
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-S
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.136 Kilogramm
Nettó súly1.053 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség2.239 Liter
EAN/UPC5710104082837