Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M és USV-I szett, DN 50, G 2 ¼A; Külső menet ISO 228/1

003Z2160

USV-M és USV-I Szett, DN 50, külső menetes

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozástípusokKülső menet ISO 228/1G 2 ¼A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Material Description"""USV-I/M set 50, G 2 1/4"""" A, PN 16"
MegnevezésUSV-M és USV-I Szett, DN 50, külső menetes
Tulajdonság
Érték
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 50
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M és USV-I szett

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.264 Kilogramm
Nettó súly4.264 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.416 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm