Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M és USV-I szett, DN 50, Belső menet ISO 7/1; Rp 2

003Z2155

USV-M és USV-I Szett, DN 50, belső menetes

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I+USV-M stat.szelep pár bel.men.DN50
MegnevezésUSV-M és USV-I Szett, DN 50, belső menetes
NyomásosztályPN 16
Tulajdonság
Érték
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
SCIP dosszié terméknévUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
SzelepméretDN 50
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M és USV-I szett

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.33 Kilogramm
Nettó súly4.33 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.669 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm