Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, G 2 ¼A; Külső menet ISO 228/1

003Z2154

USV-M DN 50, külső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaNem
BővíthetőségIgen
CsatlakozástípusokKülső menet ISO 228/1G 2 ¼A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionUSV-M 50, G 2 1/4 A, PN16
MegnevezésUSV-M DN 50, külső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]80 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 50
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.142 Kilogramm
Nettó súly2.142 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.506 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420083674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm