Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, Belső menet ISO 7/1; Rp 2

003Z2153

USV-M DN 50, belső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaNem
BővíthetőségIgen
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 50 Elzáró.sz.belső men. 2",Kvs 16
Tulajdonság
Érték
MegnevezésUSV-M DN 50, belső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]80 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310
SCIP dosszié terméknévUSV-M 50, R 2"", PN16
SzelepméretDN 50
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.194 Kilogramm
Nettó súly2.194 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.466 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420082547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm