Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 50, Belső menet ISO 7/1; Rp 2

003Z2151

USV-I DN 50, belső menetes, beállítószelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 50 Fojtó-elz.sz.belső m.2"Kvs 16
Tulajdonság
Érték
MegnevezésUSV-I DN 50, belső menetes, beállítószelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]150 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám82cb7846-7721-4b99-bf19-f3e32ff5abe5
SCIP dosszié terméknévUSV-I 50, R 2"", PN16
SzelepméretDN 50
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-I
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.19 Kilogramm
Nettó súly2.14 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.429 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420082523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm