Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M és USV-I szett, DN 40, G 1 ¾A; Külső menet ISO 228/1

003Z2150

USV-M és USV-I Szett, DN 40, külső menetes

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozástípusokKülső menet ISO 228/1G 1 ¾A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kv-értékek [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 40, G 1 3/4 A, PN 16
MegnevezésUSV-M és USV-I Szett, DN 40, külső menetes
Tulajdonság
Érték
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 40
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M és USV-I szett

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.96 Kilogramm
Nettó súly2.96 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.561 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420083667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm