USV-M és USV-I szett, DN 32, Külső menet ISO 228/1; G 1 ½A
003Z2149
USV-M és USV-I Szett, DN 32, külső menetes
003Z2149
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozástípusok | Külső menet ISO 228/1G 1 ½A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Kv-értékek [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | """USV-I/M set 32, G 1 1/2"""" A , PN 16 |
| Megnevezés | USV-M és USV-I Szett, DN 32, külső menetes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 32 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | USV-M és USV-I szett |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.632 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.632 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.541 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083650 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |