Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M és USV-I szett, DN 25, Külső menet ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2148

USV-M és USV-I Szett, DN 25, külső menetes

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozástípusokKülső menet ISO 228/1G 1 ¼A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kv-értékek [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
MegnevezésUSV-M és USV-I Szett, DN 25, külső menetes
NyomásosztályPN 16
Tulajdonság
Érték
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e
SCIP dosszié terméknévUSV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16
SzelepméretDN 25
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M és USV-I szett

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.648 Kilogramm
Nettó súly1.648 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.809 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420083643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm