USV-M és USV-I szett, DN 20, G 1A; Külső menet ISO 228/1
003Z2147
USV-M és USV-I Szett, DN 20, külső menetes
003Z2147
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozástípusok | Külső menet ISO 228/1G 1A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Kv-értékek [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 20, G 1 A, PN16 |
| Megnevezés | USV-M és USV-I Szett, DN 20, külső menetes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 20 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | USV-M és USV-I szett |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.015 Kilogramm |
| Nettó súly | 1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.092 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |