Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M és USV-I szett, DN 40, Belső menet ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2145

USV-M és USV-I Szett, DN 40, belső menetes

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp 1 ½
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Kv-értékek [m³/h]10.00 m³/h
Material Description"USV-I/M set 40, R 1 1/2"""", PN 16"
MegnevezésUSV-M és USV-I Szett, DN 40, belső menetes
Tulajdonság
Érték
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 40
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M és USV-I szett

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.924 Kilogramm
Nettó súly2.924 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.46 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420083612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm