USV-M és USV-I szett, DN 32, Belső menet ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2144
USV-M és USV-I Szett, DN 32, belső menetes
003Z2144
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozástípusok | Belső menet ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Kv-értékek [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | "USV-I/M set 32, R 1 1/4"""", PN 16" |
| Megnevezés | USV-M és USV-I Szett, DN 32, belső menetes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 32 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | USV-M és USV-I szett |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.665 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.665 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.521 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |