USV-I, DN 15, Belső menet ISO 7/1; Rp ½
003Z2131
USV-I DN 15, belső menetes, beállítószelep
003Z2131
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Sárgaréz |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Belső menet ISO 7/1Rp ½ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 1.60 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | USV-I 15 Fojtó-elz.sz.belső m.1/2"Kvs1,6 |
| Megnevezés | USV-I DN 15, belső menetes, beállítószelep |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 15 |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | USV-I |
| Ürítési funkció | Igen |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.346 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.317 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.446 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |