USV-M, DN 25, Külső menet ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2128
USV-M DN 25, külső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó
003Z2128
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Sárgaréz |
| Beállító skála | Nem |
| Bővíthetőség | Igen |
| Csatlakozástípusok | Külső menet ISO 228/1G 1 ¼A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 4.00 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | USV-M 25, G 1 1/4 A, PN16 |
| Megnevezés | USV-M DN 25, külső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 80 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepméret | DN 25 |
| Térfogatáram-korlátozás | Igen |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | USV-M |
| Ürítési funkció | Igen |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.905 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.905 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.069 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083537 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |