Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 20, G 1A; Külső menet ISO 228/1

003Z2127

USV-M DN 20, külső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaNem
BővíthetőségIgen
CsatlakozástípusokKülső menet ISO 228/1G 1A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionUSV-M 20, G 1 A, PN16
MegnevezésUSV-M DN 20, külső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]80 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 20
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.549 Kilogramm
Nettó súly0.549 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.672 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420083520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm