Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 20, Belső menet ISO 7/1; Rp ¾

003Z2122

USV-M DN 20, belső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaNem
BővíthetőségIgen
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp ¾
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionUSV-M 20 Elz.sz belső men. 3/4" ,Kvs 2,5
MegnevezésUSV-M DN 20, belső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]80 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 20
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.528 Kilogramm
Nettó súly0.516 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.672 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420082417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm