Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 15, Belső menet ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2121

USV-M DN 15, belső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
Beállító skálaNem
BővíthetőségIgen
CsatlakozástípusokBelső menet ISO 7/1Rp 1/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Kv-értékek [m³/h]1.60 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionUSV-M 15 Elz.sz belső men. 1/2" ,Kvs 1,6
MegnevezésUSV-M DN 15, belső menetes, továbbfejleszthető strangszabályozó
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]80 KPa
NyomásosztályPN 16
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepméretDN 15
Térfogatáram-korlátozásIgen
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusUSV-M
Ürítési funkcióIgen

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.38 Kilogramm
Nettó súly0.38 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.477 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420082394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm