STV / STVL, 1½", NPT anya
065F8969
1-1/2" NPT brass balancing valve
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: STV / STVL
065F8969
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozástípusok | NPT anya |
| Cv-érték | 22.6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | 1-1/2" NPT BRASS BALANCING VALVE |
| Megnevezés | 1-1/2" NPT brass balancing valve |
| Product line | 28 |
| Szelepméret | 1½" |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | STV / STVL |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.44 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.44 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330580251695 |