Danfoss logo
MSV-F2_L

MNF, DN 50, PN 25, Karima

003Z1170

MNF DN 50 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MSV-F2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS 400-15)
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]53.80 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN50 w. measuring nipples (PN25)
MegnevezésMNF DN 50 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]200 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dosszié terméknévMSV-F2 MNF DN15-300
SzelepméretDN 50
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusMNF
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.325 Kilogramm
Nettó súly8.585 Kilogramm
Folyadékmennyiség14.535 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104514628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm