MNF, DN 150, PN 16, Karima
003Z1166
MNF DN 150 tesztdugókkal PN16, kézi előbeállító szelep
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: MSV-F2
003Z1166
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Szürke öntöttvas (EN-GJL-250) |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | MSV-F DN150 |
| Megnevezés | MNF DN 150 tesztdugókkal PN16, kézi előbeállító szelep |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Szelepméret | DN 150 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | MNF |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Ürítési funkció | Nem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 65.6 Kilogramm |
| Nettó súly | 53.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 213.6 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |