MSV-F2, DN 350, PN 16, Karima
003Z1143
MSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve
003Z1143
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Szürkeöntvény |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 2359.00 m³/h |
| Kv-értékek [m³/h] [Max] | 2300.00 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | MSV-F2 DN350 PN16 |
| Megnevezés | MSV-F2 DN 350 with test plugs PN16, manual balancing valve |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Szelepméret | DN 350 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | MSV-F2 |
| Tesztdugók | Igen |
| Ürítési funkció | Nem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 450 Kilogramm |
| Nettó súly | 374 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1254.888 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |