MSV-F2, DN 350, PN 25, Karima
003Z1097
MSV-F2 DN 350 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep
003Z1097
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Gömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS 400-15) |
| Beállító skála | Igen |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Elzárási funkció | Igen |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 2046.10 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN350 w. measuring nipples (PN25) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | MSV-F2 DN 350 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep |
| Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a |
| SCIP dosszié terméknév | MSV-F2 DN200-DN400 |
| Szelepméret | DN 350 |
| Termékcsoport | Kézi beszabályozás |
| Terméktípus | MSV-F2 |
| Tesztdugók | Tesztdugókkal |
| Ürítési funkció | Nem |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 748 Kilogramm |
| Nettó súly | 748 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1440 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557785 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |