Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MSV-F2, DN 25, PN 25, Karima

003Z1094

MSV-F2 DN 25 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS 400-15)
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]9.00 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN25 w. measuring nipples (PN25)
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMSV-F2 DN 25 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]200 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dosszié terméknévMSV-F2 MNF DN15-300
SzelepméretDN 25
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusMSV-F2
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.572 Kilogramm
Nettó súly3.119 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.676 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421557730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm