Danfoss logo
MSV-F2 with measuring nipples (PN16) - 003Z1067, 003Z1068, 003Z1069, 003Z1090, 003Z1091

MSV-F2, DN 250, PN 25, Karima

003Z1077

MSV-F2 DN 250 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS 400-15)
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]952.30 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN250 w.measuring nipples (PN25)
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMSV-F2 DN 250 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]200 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dosszié terméknévMSV-F2 MNF DN15-300
SzelepméretDN 250
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusMSV-F2
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg345.5 Kilogramm
Nettó súly345.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség643.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421551547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm