Danfoss logo
MSV-F2 with measuring nipples (PN16) - 003Z1067, 003Z1068, 003Z1069, 003Z1090, 003Z1091

MSV-F2, DN 200, PN 25, Karima

003Z1076

MSV-F2 DN 200 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS 400-15)
Beállító skálaIgen
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Elzárási funkcióIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]685.60 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN200 w. measuring nipples (PN25)
Tulajdonság
Érték
MegnevezésMSV-F2 DN 200 tesztdugókkal PN25, kézi előbeállító szelep
Nyomáskülönbség a szelepen [kPa] [Max]200 KPa
NyomásosztályPN 25
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám2bc00472-4969-4f4a-bfc8-1c168f67534a
SCIP dosszié terméknévMSV-F2 DN200-DN400
SzelepméretDN 200
TermékcsoportKézi beszabályozás
TerméktípusMSV-F2
TesztdugókTesztdugókkal
Ürítési funkcióNem

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg228.5 Kilogramm
Nettó súly228.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség643.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421551530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm